Référence des composants
Automatisation des machines-outils
Pince de préhension | Composants | Construction de machines et d'installations | Métal

Pinces concentrique trois mors
Série GD300

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
1. Pinces concentriques trois mors

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
Task & Solution
- Automatisation de deux machines pour l'usinage de composants en magnésium ("Actuator Housing" pour les boîtiers de direction de véhicules automobiles).
- Exigences élevées en matière de productivité : traitement de jusqu'à 250.000 pièces par an
- Pince pneumatique à trois mâchoires de la série GD300 pour une manipulation précise et fiable des composants
- Boîtier robuste en alliage d'aluminium à revêtement dur pour une longue durée de vie
- Mécanisme de crochet à clavette à guidage forcé synchrone : forces de préhension élevées grâce à une transmission optimale des forces
- Guidage par rainures en T pour une grande rigidité et une absorption de forces et de couples importants
- Manipulation sûre et rentable
Plus d'informations sur l'application : www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/roboter-automatisieren-werkzeugmaschinen
Composants standard intégrés